??
CAD-Modellauswahl
K1595.044X35
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1595 - Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set
Stückliste
K1595.044X35
BESTKIPP
Bestellnummer
K1595.044X35
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
Fluoroprene XP 45
FARBE
Farbe
blau
B
Höhe
14 mm
D
Gewinde
M4 mm
D1
Durchmesser
10.8 mm
D2
Durchmesser
9.7 mm
D3
Durchmesser
4.1 mm
K
Höhe
6.9 mm
L
Länge
35 mm
R
Radius
0.45 mm
S
Durchmesser
1 mm
SW
Schlüsselweite
7 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Gewicht ca.
0.0065 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ANZM
Anzugsmoment
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505852
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions